Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Fűtőszőnyegek, DTCE 200T, 200 W/m², 1.46 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

83901966

Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.8, Szőnyeg hossza [m]: 1.95
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Fűtőszőnyegek

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]>1500 N
AlkalmazásFloor heating
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]400 mm
Csomag mélysége [mm]1152 mm
Csomag szélessége [mm]777 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]285 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma3
Hidegvezető hossza [m]6.0 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.5 mm²
Hidegvezető típusaDTCL
Húzószilárdság [N]>300 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]186.0000 Ohm
Tulajdonság
Érték
Kábelátmérő [mm]7.0 mm
KábeltípusKéteres
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Külső köpenyPVC
Külső köpeny színeFekete
Lefedett terület [m²]1.46 m²
Material DescriptionDTCE-200, 230V, 290W,0,75mx1,95m, 1,5m²,
MegnevezésDTCE 200T 290W 230V 0.75x1.95m
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]90 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]1.95 m
Szőnyeg szélessége [m]0.8 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]200 W/m²
Tanúsító társaságIntertek Semko
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásDTCE 200T
TerméktípusDTCE 200T
UL minősítésNo
UV-védelemIgen
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]75 °C
Vastagság [mm]7.00 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.32 Kilogramm
Nettó súly2.297 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség23.652 Köbdeciméter
EAN/UPC5703466158357