Fűtőszőnyegek, DTCE 150T, 150 W/m², 6.90 m², Tápfeszültség [V] AC: 230
83901933
Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.8, Szőnyeg hossza [m]: 9.2
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Fűtőszőnyegek
Javasolt csere: 140F1474
83901933
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alakváltozási szilárdság [N] | >1500 N |
| Alkalmazás | Floor heating |
| Beállított tartozékok | No |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag magassága [mm] | 160 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 730 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 160 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elem IP-besorolása | IPX7 |
| Elemek tartalma | No |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| Érszigetelés | FEP |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
| Fűtési teljesítmény [W] | 1040 W |
| Garancia [év] | 20 |
| Gyulladásgátló | Igen |
| Hidegvezető | Igen |
| Hidegvezető ereinek száma | 3 |
| Hidegvezető hossza [m] | 6.0 m |
| Hidegvezető mennyisége | 1 |
| Hidegvezető mérete [mm²] | 1.5 mm² |
| Hidegvezető típusa | DTCL |
| Húzószilárdság [N] | >300 N |
| Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
| Kábel ellenállása [Ω] | 50.9000 Ohm |
| Kábelátmérő [mm] | 7.0 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kábeltípus | Kéteres |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Külső köpeny | PVC |
| Külső köpeny színe | Fekete |
| Lefedett terület [m²] | 6.90 m² |
| Material Description | DTCE 150T 6,9m² 0,75x9,2m 230V |
| Megnevezés | DTCE 150T 1040W 230V 0.75x9.2m |
| Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
| Ólommentes | Igen |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
| Szőnyeg hossza [m] | 9.20 m |
| Szőnyeg szélessége [m] | 0.8 m |
| Szőnyegteljesítmény [W/m²] | 150 W/m² |
| Tanúsító társaság | Intertek Semko |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Termékcsoport | Fűtőszőnyegek |
| Termékleírás | DTCE 150T |
| Terméktípus | DTCE 150T |
| UL minősítés | No |
| UV-védelem | Igen |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Vastagság [mm] | 7.0 mm |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 5.51 Kilogramm |
| Nettó súly | 5.455 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 18.688 Liter |
| EAN/UPC | 5703466158326 |