Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Fűtőszőnyegek, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 12.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

83902046

Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.8, Szőnyeg hossza [m]: 16

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]>1500 N
AlkalmazásGround ice and snow melting
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]200 mm
Csomag mélysége [mm]700 mm
Csomag szélessége [mm]200 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]3770 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma3
Hidegvezető hossza [m]10.0 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]2.5 mm²
Hidegvezető típusaDTCL
Húzószilárdság [N]450 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]14.0000 Ohm
Kábelátmérő [mm]7.0 mm
KábeltípusKéteres
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
KitöltőanyagPEX
Külső köpenyPVC
Külső köpeny színeFekete
Lefedett terület [m²]12.00 m²
Material DescriptionDEVIsnow 300T 12m² 0,75x16m 230V
MegnevezésDEVIsnow 300T 3824W 230V 0.75x16m
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]90 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]16.00 m
Szőnyeg szélessége [m]0.8 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]300 W/m²
Tanúsító társaságIntertek Semko
TanúsítványCEEAC
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásDEVIsnow™ 300T
TerméktípusDEVIsnow™ 300T
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD40101830
UV-védelemIgen
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Vastagság [mm]7.00 mm
Warranty type20-year full service warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.5 Kilogramm
Nettó súly8.415 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség28 Liter
EAN/UPC5703466187418