Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Fűtőszőnyegek, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 7.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

83902035

Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.5, Szőnyeg hossza [m]: 14

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]>1500 N
AlkalmazásGround ice and snow melting
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]250 mm
Csomag mélysége [mm]460 mm
Csomag szélessége [mm]250 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]2020 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma3
Hidegvezető hossza [m]10.0 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.5 mm²
Hidegvezető típusaDTCL
Húzószilárdság [N]450 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]26.2000 Ohm
Kábelátmérő [mm]7.0 mm
KábeltípusKéteres
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
KitöltőanyagPEX
Külső köpenyPVC
Külső köpeny színeFekete
Lefedett terület [m²]7.00 m²
Material DescriptionDEVIsnow 300T 7m² 0,5x14m 230V
MegnevezésDEVIsnow 300T 2022W 230V 0.5x14m
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]90 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]14.00 m
Szőnyeg szélessége [m]0.5 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]300 W/m²
Tanúsító társaságIntertek Semko
TanúsítványCEEAC
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásDEVIsnow™ 300T
TerméktípusDEVIsnow™ 300T
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD40101830
UV-védelemIgen
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Vastagság [mm]7.00 mm
Warranty type20-year full service warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.35 Kilogramm
Nettó súly5.297 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség28.75 Liter
EAN/UPC5703466187302