Danfoss logo
Devimatwithtouch_F

Fűtőszőnyegek, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

140F0844

Kábeltípus: Kéteres, Beállított tartozékok: Flexpipe átvezetés KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Flexpipe ø6,7 2,5 m fekete; Sárgaréz érzékelő-zárósapka flexpipe ø6,7-hez, Szőnyeg szélessége [m]: 0.5, Szőnyeg hossza [m]: 4

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.000
1 Primer akkumulátor tömege kg0.000
2 pólusú kapcsolóNem
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Akkumulátor tömege0 g
Alakváltozási szilárdság [N]600 N
AlkalmazásFloor heating
Beállított tartozékokFlexpipe ø6,7 2,5 m feketeFlexpipe átvezetés KK1-E5Sárgaréz érzékelő-zárósapka flexpipe ø6,7-hezDEVIreg™ Touch
CE tanúsítványYes
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²]2 x 2.5
Csomag magassága [mm]590 mm
Csomag mélysége [mm]145 mm
Csomag szélessége [mm]145 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-szerelésNem
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaYes
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C]15kΩ / 25°C
ÉrzékelőtípusNTC
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Fagyvédelem [°C]5 °C
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]200 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma2
Hidegvezető hossza [m]4.0 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.0 mm²
Hidegvezető típusaDTWB
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Min]20 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Min]10 °C
Húzószilárdság [N]120 N
Tulajdonság
Érték
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]267.0000 Ohm
Kábelátmérő [mm]3.0 mm
KábeltípusKéteres
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]0.40 W
KijelzőtípusÉrintőképernyő
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kompatibilis idegenérzékelő típusaIgen
Kompatibilis keretrendszerIgen
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]30 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Külső köpenyPVDF
Külső köpeny színePIROS
Lefedett terület [m²]2.00 m²
Material DescriptionSET DTIF-100 + TOUCH 200W 230V 0.5x4m
MegnevezésDEVImat 100T 200W 230V 0.5x4m + DTouch
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Ohmikus terhelés, max. [A]16 A
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Relékapcsoló1 pólusú
Szabályozási típusImpulzusszélesség-moduláció
Szennyezési fok2
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szoftver besorolásaA
Szőnyeg hossza [m]4.00 m
Szőnyeg szélessége [m]0.5 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]100 W/m²
Tanúsító társaságCEIntertek Semko
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tartalék telepIgen
Telep menny.1
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásSet DEVImat™ 100T és DEVIreg™ Touch
TerméktípusDEVImat™ 100T
Termosztát IP-besorolása21
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C]75 °C
UL minősítésNo
UV-védelemNem
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]115 °C
Vastagság [mm]3.50 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.02 Kilogramm
Nettó súly2 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség12.825 Liter
EAN/UPC5703466216781