Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 9.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

140F0477

Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.5, Szőnyeg hossza [m]: 18

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]600 N
AlkalmazásFloor heating
Beállított tartozékokDEVIreg™ Display Connect
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(c)-I
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]1350 W
Garancia [év]20
HidegvezetőIgen
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.0 mm²
Hidegvezető típusaDTWB
Húzószilárdság [N]120 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]39.2000 Ohm
Tulajdonság
Érték
Kábelátmérő [mm]3.0 mm
KábeltípusKéteres
Kína RoHS-megfelelőségYes
Külső köpenyPVDF
Lefedett terület [m²]9.00 m²
Material DescriptionDEVImat 150T 9m² 230V 1350W + Display
MegnevezésDEVImat 150T 9m² 230V 1350W + Display
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosszié szám30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP dosszié terméknévDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]18.00 m
Szőnyeg szélessége [m]0.5 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]150 W/m²
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportSets heating elements
TerméktípusDEVImat™ 150T + DISPLAY
Warranty type20-year full service warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.461 Kilogramm
Nettó súly3.925 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség38.885 Liter
EAN/UPC5703466253489