DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 2.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 230
140F0468
Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.5, Szőnyeg hossza [m]: 4
140F0468
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alakváltozási szilárdság [N] | 600 N |
| Alkalmazás | Floor heating |
| Beállított tartozékok | DEVIreg™ Display Connect |
| CE tanúsítvány | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elem IP-besorolása | IPX7 |
| Elemek tartalma | No |
| Érszigetelés | FEP |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c)7(c)-I |
| Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
| Fűtési teljesítmény [W] | 300 W |
| Garancia [év] | 20 |
| Hidegvezető | Igen |
| Hidegvezető mennyisége | 1 |
| Hidegvezető mérete [mm²] | 1.0 mm² |
| Hidegvezető típusa | DTWB |
| Húzószilárdság [N] | 120 N |
| Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
| Kábel ellenállása [Ω] | 176.6000 Ohm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kábelátmérő [mm] | 3.0 mm |
| Kábeltípus | Kéteres |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Külső köpeny | PVDF |
| Lefedett terület [m²] | 2.00 m² |
| Material Description | DEVImat 150T 2m² 230V 300W + Display |
| Megnevezés | DEVImat 150T 2m² 230V 300W + Display |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dosszié szám | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
| SCIP dosszié terméknév | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
| Szőnyeg hossza [m] | 4.00 m |
| Szőnyeg szélessége [m] | 0.5 m |
| Szőnyegteljesítmény [W/m²] | 150 W/m² |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Termékcsoport | Sets heating elements |
| Terméktípus | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.586 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.304 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253397 |