Danfoss logo
DEVIheat 150 (FOR MIRRORS) 83000300

Fűtőszőnyegek, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.48 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

83000300

Kábeltípus: Egyeres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.8, Szőnyeg hossza [m]: 0.6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]600 N
AlkalmazásOther heating
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]605 mm
Csomag mélysége [mm]145 mm
Csomag szélessége [mm]145 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]75 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma1
Hidegvezető hossza [m]3.0 m
Hidegvezető mennyisége2
Hidegvezető mérete [mm²]1.0 mm²
Hidegvezető típusaDSWB
Húzószilárdság [N]120 N
Kábel a dobonNem
Kábel árnyékolásaRézfonat
Kábel ellenállása [Ω]686.1000 Ohm
Kábelátmérő [mm]2.5 mm
Tulajdonság
Érték
KábeltípusEgyeres
Kína RoHS-megfelelőségYes
Külső köpenyPVDF
Külső köpeny színePIROS
Lefedett terület [m²]0.48 m²
Material DescriptionDEVIheat Mirror 150S 0,6x0,8m 230V 75W
MegnevezésDEVIheat Mirror 150S 75W 230V 0.8x0.6m
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]0.60 m
Szőnyeg szélessége [m]0.8 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]150 W/m²
Tanúsító társaságIntertek Semko
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásDEVIheat™ Mirror 150S
TerméktípusDEVIheat™ 150S
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD40101830
UV-védelemNem
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]110 °C
Vastagság [mm]3.0 mm
Warranty type20-year full service warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.16 Kilogramm
Nettó súly1.148 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség12.825 Liter
EAN/UPC5703466056660