Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Fűtőszőnyegek, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 10.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

140F0341

Kábeltípus: Egyeres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.5, Szőnyeg hossza [m]: 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]600 N
AlkalmazásFloor heating
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]590 mm
Csomag mélysége [mm]220 mm
Csomag szélessége [mm]220 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]1500 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma1
Hidegvezető hossza [m]3.0 m
Hidegvezető mennyisége2
Hidegvezető mérete [mm²]1.0 mm²
Hidegvezető típusaDSWB
Húzószilárdság [N]120 N
Kábel árnyékolásaRézfonat
Kábel ellenállása [Ω]35.3000 Ohm
Kábelátmérő [mm]2.5 mm
Tulajdonság
Érték
KábeltípusEgyeres
Kína RoHS-megfelelőségYes
Külső köpenyPVDF
Külső köpeny színePIROS
Lefedett terület [m²]10.00 m²
Material DescriptionDEVIheat™ 150,230V 0,5mx20m-10,0m2 1500W
MegnevezésDEVIheat 150S 1500W 230V 0.5x20m
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]20.00 m
Szőnyeg szélessége [m]0.5 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]150 W/m²
Tanúsító társaságIntertek SemkoUkrTEST
TanúsítványCEUkrTESTEAC
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásDEVIheat™ 150S
TerméktípusDEVIheat™ 150S
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD40101830
UV-védelemNem
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]110 °C
Vastagság [mm]3.0 mm
Warranty type20-year full service warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.312 Kilogramm
Nettó súly3.279 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség22.739 Liter
EAN/UPC5703466202906