Danfoss logo
DEVIdry 55 89300008 R

Fűtőszőnyegek, DEVIdry™, 55 W/m², 4.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

89300006

Kábeltípus: Egyeres, Szőnyeg szélessége [m]: 1, Szőnyeg hossza [m]: 4
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Fűtőszőnyegek

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFloor heating
Áram [A] [Max]10.0 A
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]250 mm
Csomag mélysége [mm]1050 mm
Csomag szélessége [mm]250 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]187 W
Garancia [év]5
Hangcsillapítás [dB]17 dB
HidegvezetőNem
Hosszra vágvaNem
Hőszigetelő anyagPP-hab
Hővezetési tényező [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Kábel ellenállása [Ω]283.0000 Ohm
Tulajdonság
Érték
KábeltípusEgyeres
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Lefedett terület [m²]4.00 m²
Material DescriptionDevidry 55, 4 m2, Heating Mat
MegnevezésDEVIdry 55 4m² 187W 230V
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szélesség [mm]1000.00 mm
Szőnyeg hossza [m]4.00 m
Szőnyeg szélessége [m]1.0 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]55 W/m²
Tanúsító társaságCE
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásDEVIdry™ 55
TerméktípusDEVIdry™
UL minősítésOut of scope
UNSPSC-KÓD40101830
Vastagság [mm]8.00 mm
Warranty type5-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.1 Kilogramm
Nettó súly6.039 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség65.625 Liter
EAN/UPC5703466177846