Fűtőszőnyegek, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 9.75 m², Tápfeszültség [V] AC: 400
83900170
Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.8, Szőnyeg hossza [m]: 13
83900170
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alakváltozási szilárdság [N] | >1500 N |
| Alkalmazás | Asphalt ice and snow melting |
| Beállított tartozékok | No |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag magassága [mm] | 180 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 750 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 180 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elem IP-besorolása | IPX7 |
| Elemek tartalma | No |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| Érszigetelés | FEP |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
| Fűtési teljesítmény [W] | 2890 W |
| Garancia [év] | 20 |
| Gyulladásgátló | Igen |
| Hidegvezető | Igen |
| Hidegvezető ereinek száma | 2 |
| Hidegvezető hossza [m] | 10.0 m |
| Hidegvezető mennyisége | 1 |
| Hidegvezető mérete [mm²] | 2.5 mm² |
| Hidegvezető típusa | DTWK |
| Húzószilárdság [N] | >300 N |
| Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
| Kábel ellenállása [Ω] | 55.5000 Ohm |
| Kábelátmérő [mm] | 7.0 mm |
| Kábeltípus | Kéteres |
| Kétvezetős árnyékolás [mm²] | 1 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kitöltőanyag | XPLE |
| Külső köpeny | XPLO |
| Külső köpeny színe | Fekete |
| Lefedett terület [m²] | 9.75 m² |
| Material Description | DTIK-300 2890W 400V 0,75 x 13M GB-DAS |
| Megnevezés | DEVIasphalt™ 300T 2885W 400V, 0,75 x 13m |
| Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 85 °C |
| Ólommentes | Igen |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Rövid távú hőmérséklet [°C] [Max] | 240 °C |
| Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
| Szőnyeg hossza [m] | 13.00 m |
| Szőnyeg szélessége [m] | 0.8 m |
| Szőnyegteljesítmény [W/m²] | 300 W/m² |
| Tanúsító társaság | Intertek Semko |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 400 V |
| Termékcsoport | Fűtőszőnyegek |
| Termékleírás | DEVIasphalt™ 300T |
| Terméktípus | DEVIasphalt™ 300T |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 40101830 |
| UV-védelem | Igen |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Vastagság [mm] | 7.00 mm |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 8.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 8.344 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 24.3 Liter |
| EAN/UPC | 5703466192764 |