Danfoss logo
DTIK_mat_L

Fűtőszőnyegek, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 3.50 m², Tápfeszültség [V] AC: 400

83900163

Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.5, Szőnyeg hossza [m]: 7

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]>1500 N
AlkalmazásAsphalt ice and snow melting
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]140 mm
Csomag mélysége [mm]500 mm
Csomag szélessége [mm]140 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]1080 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma2
Hidegvezető hossza [m]10.0 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]2.5 mm²
Hidegvezető típusaDTWK
Húzószilárdság [N]>300 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]147.9000 Ohm
Kábelátmérő [mm]7.0 mm
KábeltípusKéteres
Kétvezetős árnyékolás [mm²]1
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
KitöltőanyagXPLE
Külső köpenyXPLO
Külső köpeny színeFekete
Lefedett terület [m²]3.50 m²
Material DescriptionDTIK-300 1050W 400V 0,5 x 7M GB-DAS
MegnevezésDEVIasphalt™ 300T 1082W 400V, 0,5 x 7m
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]85 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rövid távú hőmérséklet [°C] [Max]240 °C
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]7.00 m
Szőnyeg szélessége [m]0.5 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]300 W/m²
Tanúsító társaságIntertek Semko
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC400 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásDEVIasphalt™ 300T
TerméktípusDEVIasphalt™ 300T
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD40101830
UV-védelemIgen
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Vastagság [mm]7.00 mm
Warranty type20-year full service warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.75 Kilogramm
Nettó súly4.703 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség9.8 Liter
EAN/UPC5703466192696