Danfoss logo
DTIK_mat_L

Fűtőszőnyegek, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 4.10 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

140F0662

Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.5, Szőnyeg hossza [m]: 8.2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]>1500 N
AlkalmazásAsphalt ice and snow melting
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]140 mm
Csomag mélysége [mm]500 mm
Csomag szélessége [mm]140 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]1210 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma2
Hidegvezető hossza [m]10.0 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]2.5 mm²
Hidegvezető típusaDTWK
Húzószilárdság [N]>300 N
Kábel a dobonNem
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]43.8000 Ohm
Kábelátmérő [mm]7.0 mm
KábeltípusKéteres
Tulajdonság
Érték
Kétvezetős árnyékolás [mm²]1
Kína RoHS-megfelelőségYes
KitöltőanyagXPLE
Külső köpenyXPLO
Külső köpeny színeFekete
Lefedett terület [m²]4.10 m²
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 4,1m² 0,5x8,2m 230V
MegnevezésDEVIasphalt™ 300T 1208W 230V 0.5x8.2m
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]85 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rövid távú hőmérséklet [°C] [Max]240 °C
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]8.20 m
Szőnyeg szélessége [m]0.5 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]300 W/m²
Tanúsító társaságCEEACUkrTEST
TanúsítványUkrTESTCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásDEVIasphalt™ 300T
TerméktípusDEVIasphalt™ 300T
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD40101830
UV-védelemIgen
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Vastagság [mm]7.00 mm
Warranty type20-year full service warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.06 Kilogramm
Nettó súly6 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség7.2 Liter
EAN/UPC5703466233207