Tartozékok, Termosztátok, Csomagolási mennyiség: 1
109521
Typ: DV01-02FF400 incl. devireg 850
109521
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási mennyiség | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Typ: DV01-02FF400 incl. devireg 850 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Typ: DV01-02FF400 incl. devireg 850 |
| Product line | 21 |
| Termékcsoport | Tartozékok |
| Terméktípus | Termosztátok |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4 Kilogramm |
| Nettó súly | 4 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 33.75 Liter |
| EAN/UPC | 5703466251478 |