Danfoss logo
189B4060_Veria Control T45

Termosztátok, Veria T45

189B4060

Veria Control T45 digitális termosztát

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.001
1 Primer akkumulátor tömege kg0.001
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Akkumulátor tömege1 g
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem IP-besorolása30
Elemek tartalmaYes
ÉrzékelőtípusNTC
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Garancia [év]2
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Min]5 °C
Induktív terhelés13 A
Tulajdonság
Érték
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]2.00 W
KijelzőtípusÉrintőképernyő
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság [mm]86 mm
Material DescriptionVeria Control T45 Digital thermostat
MegnevezésVeria Control T45 digitális termosztát
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzínFehér RAL 9010
Tápfeszültség [V] AC230 V
Telep menny.1
TermékcímkeYes
TermékcsoportTermosztátok
TerméktípusVeria T45
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD41112209
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.384 Kilogram
Nettó súly0.38 Kilogram
Folyadékmennyiség1.131 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466192405
Proposition 65No significant risk