Termosztátok, Veria B45, Érzékelőtípus: NTC
189B4050
Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
189B4050
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 2 pólusú kapcsoló | Igen |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Floor heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem IP-besorolása | 31 |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelőtípus | NTC |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Garancia [év] | 2 |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Max] | 45 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Min] | 5 °C |
| Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] | 0.25 W |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kijelzőtípus | NINCS KIJELZŐ |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság [mm] | 85 mm |
| Material Description | Veria Control B45 thermostat |
| Megnevezés | Veria Control B45 termosztát |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 15 A |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szélesség [mm] | 85.00 mm |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Terméktípus | Veria B45 |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.232 Kilogram |
| Nettó súly | 0.23 Kilogram |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466190401 |