Danfoss logo
PX thermostat_088L3045

DS8 termosztát

088L3045

Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2 pólusú kapcsolóNem
AlkalmazásRoof frost protection
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-szerelésNem
Elem IP-besorolásaNEMA 3R
Elemek tartalmaNo
ÉrzékelőtípusOutdoor
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fagyvédelem [°F]-40 °F
Garancia [év]2
Kijelző (igen/nem)Nem
KijelzőtípusNINCS KIJELZŐ
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]185 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]-40 °F
Magasság [in]4.75 in
Magasság [mm]121 mm
Material DescriptionDS-8C Controller w. Remote Snow and Ice
MegnevezésDS-8C vezérlő hóolvasztáshoz
Tulajdonság
Érték
Mélység [hüvelyk]2.75 in
Mélység [mm]70 mm
Ohmikus terhelés, max. [A]30 A@277V
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Relékapcsoló1 pólusú
Szélesség [hüvelyk]6.50 in
Szélesség [mm]165.00 mm
SzínFehér
Tanúsító társaságC CSA US
Tanúsítványc CSA us
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]120 V
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásDS8 termosztát
TerméktípusRX controller
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD41112209
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.333 Kilogramm
Nettó súly1.32 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.234 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466242568
Proposition 65Reproductive Harm