Danfoss logo
Line Voltage Therm Weatherproof Encl

PX termosztát, PX Vezérlők, Érzékelőtípus: NTC

088L3422

Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2 pólusú kapcsolóNem
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásRoof frost protection
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem IP-besorolása44
Elemek tartalmaNo
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C]15kΩ / 25°C
ÉrzékelőtípusNTC
Fagyvédelem [°C]5 °C
Hiszterézis (+/-)0.20
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
JelzőtípusLED
Kijelző (igen/nem)Nem
KijelzőtípusNINCS KIJELZŐ
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]185 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]-40 °F
Tulajdonság
Érték
Magasság [in]6.38 in
Magasság [mm]162 mm
Material DescriptionLine Voltage Therm. w/Weatherproof Encl.
MegnevezésHálózati feszültségű termosztát időjárásálló burkolattal
Mélység [hüvelyk]2.50 in
Mélység [mm]64 mm
Ohmikus terhelés, max. [A]25 A@120-240V
Product line21
Relékapcsoló1 pólusú
Szélesség [hüvelyk]3.10 in
Szélesség [mm]78.00 mm
SzínFehér
Tanúsító társaságC CSA US
Tanúsítványc CSA us
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]120 V
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásPX Vezérlők
TerméktípusPX termosztát
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.34 Kilogramm
Nettó súly0.34 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466164884
Proposition 65Cancer