Danfoss logo
PX thermostats_088L3041_small

DS8 termosztát

088L3042

Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásRoof frost protection
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ÉrzékelőtípusOutdoor
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kijelző (igen/nem)Nem
KijelzőtípusNINCS KIJELZŐ
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDS-824 Rain/Snow Sensor, Controller
MegnevezésDS-824 eső-/hóérzékelő-vezérlő
Ohmikus terhelés, max. [A]30 A@277V
Product line21
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásDS8 termosztát
TerméktípusPX controller
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.242 Kilogramm
Nettó súly0.24 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.244 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466195864
Proposition 65Reproductive Harm