DS2 termosztát
088L3041
Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
088L3041
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Roof frost protection |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelőtípus | Outdoor |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kijelző (igen/nem) | Nem |
| Kijelzőtípus | NINCS KIJELZŐ |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | DS-224 Rain/Snow Sensor, Controller |
| Megnevezés | DS-224 eső-/hóérzékelő-vezérlő |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 30 A@277V |
| Product line | 21 |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | DS2 termosztát |
| Terméktípus | PX controller |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.86 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.86 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.244 Köbdeciméter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466195857 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |