Termosztátok, LX programozható termosztát, Érzékelőtípus: Padló
088L5140
Kijelzőtípus: Érintőképernyő
088L5140
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Floor heating |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelőtípus | Padló |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kijelző (igen/nem) | Igen |
| Kijelzőtípus | Érintőképernyő |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság [in] | 5.10 in |
| Magasság [mm] | 130 mm |
| Material Description | LX205T Wifi Thermostat |
| Megnevezés | LX205T Wifi termosztát |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mélység [hüvelyk] | 0.80 in |
| Mélység [mm] | 20 mm |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 15 A |
| Product line | 21 |
| Szélesség [hüvelyk] | 3.20 in |
| Szélesség [mm] | 82.00 mm |
| Szín | Fehér |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 120 V |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | LX programozható termosztát |
| Terméktípus | LX/TX termosztát |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.242 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.24 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466240588 |