Termosztátok, LX nem programozható termosztát, Érzékelőtípus: Helyiség + padló
088L5137
41 °F, 104 °F, Kijelzőtípus: LCD
088L5137
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 2 pólusú kapcsoló | Nem |
| Alkalmazás | Floor heating |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-szerelés | Nem |
| Elem IP-besorolása | 21 |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] | 12 @ 25 |
| Érzékelőtípus | Helyiség + padló |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fagyvédelem [°C] | 5 °C |
| Fagyvédelem [°F] | 41 °F |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| Garancia [év] | 2 |
| Hiszterézis (+/-) | 0.20 |
| Hőmérséklet – padló [°F] [Max] | 104 °F |
| Hőmérséklet – padló [°F] [Min] | 41 °F |
| Hőmérséklet-korlátozó [°F] [Max] | 104 °F |
| Hőmérséklet-korlátozó [°F] [Min] | 41 °F |
| Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jelzőtípus | LED |
| Kijelző (igen/nem) | Igen |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 40 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 104 °F |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
| Magasság [in] | 5.10 in |
| Magasság [mm] | 130 mm |
| Material Description | LX205 Non programmable Thermostat |
| Megnevezés | LX205 nem programozható termosztát |
| Mélység [hüvelyk] | 0.80 in |
| Mélység [mm] | 20 mm |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 15 A |
| Product line | 21 |
| Relékapcsoló | 1 pólusú |
| Szabályozási típus | Impulzusszélesség-moduláció |
| Szélesség [hüvelyk] | 3.20 in |
| Szélesség [mm] | 82.00 mm |
| Szín | Fehér |
| Tanúsító társaság | C CSA US |
| Tanúsítvány | c CSA us |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 120 V |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | LX nem programozható termosztát |
| Terméktípus | LX/TX termosztát |
| UL minősítés | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.4 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.4 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466238721 |