Danfoss logo
LX205T Touch Thermostat

Termosztátok, LX programozható termosztát, Érzékelőtípus: Helyiség + padló

088L5136

41 °F, 104 °F, Kijelzőtípus: Érintőképernyő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2 pólusú kapcsolóNem
AlkalmazásFloor heating
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-szerelésNem
Elem IP-besorolása21
Elemek tartalmaNo
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C]15kΩ / 25°C
ÉrzékelőtípusHelyiség + padló
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fagyvédelem [°C]5 °C
Garancia [év]2
Hőmérséklet – padló [°F] [Max]104 °F
Hőmérséklet – padló [°F] [Min]41 °F
Hőmérséklet-korlátozó [°F] [Max]104 °F
Hőmérséklet-korlátozó [°F] [Min]41 °F
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
Kijelző (igen/nem)Igen
KijelzőtípusÉrintőképernyő
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]104 °F
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Magasság [in]5.10 in
Magasság [mm]130 mm
Material DescriptionLX205T Touch Thermostat
MegnevezésLX205T Touch termosztát
Mélység [hüvelyk]0.80 in
Mélység [mm]20 mm
Ohmikus terhelés, max. [A]15 A
Product line21
Relékapcsoló1 pólusú
Szabályozási típusImpulzusszélesség-moduláció
Szélesség [hüvelyk]3.20 in
Szélesség [mm]82.00 mm
SzínFehér
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]120 V
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásLX programozható termosztát
TerméktípusLX/TX termosztát
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD41112209
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.242 Kilogramm
Nettó súly0.24 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466238714