Termosztátok, LX terhelésbővítő, Érzékelőtípus: Padló
088L5135
Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
088L5135
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Floor heating |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem IP-besorolása | 40 |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelőtípus | Padló |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Induktív terhelés | 15 A |
| Kijelzőtípus | NINCS KIJELZŐ |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság [in] | 4.80 in |
| Magasság [mm] | 123 mm |
| Material Description | Danfoss LX Power Module |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | LX terhelésbővítő |
| Mélység [hüvelyk] | 1.00 in |
| Mélység [mm] | 25 mm |
| Number of contactors [pcs] | 1 pc |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 15 A |
| Product line | 21 |
| Szélesség [hüvelyk] | 3.00 in |
| Szélesség [mm] | 75.00 mm |
| Szín | Fehér |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | LX terhelésbővítő |
| Terméktípus | LX/TX termosztát |
| UL minősítés | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.242 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.24 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466199329 |