GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 120 A
088L3450
Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
088L3450
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Ground ice and snow melting |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelőtípus | Outdoor |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Induktív terhelés | max 120 A |
| Kijelző (igen/nem) | Nem |
| Kijelzőtípus | NINCS KIJELZŐ |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Magnetic Contactor - 40A, 120V |
| Megnevezés | Mágneskapcsoló – 40 A, 120 V |
| Number of contactors [pcs] | 1 pc |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 120 A |
| Product line | 21 |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | GX thermostat |
| Terméktípus | GX controller |
| UL minősítés | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1 Kilogramm |
| Nettó súly | 1 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149461 |
| Proposition 65 | Cancer |