Danfoss logo
Contactor-Panel-with-Timer-and-GFEP

Érzékelőtípus: Időzítő

088L3438

Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásGround ice and snow melting
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem IP-besorolásaNEMA 1
Elemek tartalmaNo
ÉrzékelőtípusIdőzítő
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Garancia [év]2
Kijelző (igen/nem)Nem
KijelzőtípusNINCS KIJELZŐ
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság [in]12.00 in
Tulajdonság
Érték
Material Description100A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 2-3P CS
Megnevezés100A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 2-3P CS
Mélység [hüvelyk]5.00 in
Number of contactors [pcs]2 pc
Ohmikus terhelés, max. [A]100 A
Product line21
Szélesség [hüvelyk]10.00 in
Tápfeszültség [V] AC120 V
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásGX thermostat
TerméktípusGX controller
UL minősítésNo
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.43 Kilogramm
Nettó súly10.43 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.983 Liter
EAN/UPC5715162422335