Érzékelőtípus: Időzítő
088L3436
Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
088L3436
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Ground ice and snow melting |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem IP-besorolása | NEMA 1 |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelőtípus | Időzítő |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Garancia [év] | 2 |
| Kijelző (igen/nem) | Nem |
| Kijelzőtípus | NINCS KIJELZŐ |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság [in] | 12.00 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | 100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS |
| Megnevezés | 100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS |
| Mélység [hüvelyk] | 5.00 in |
| Number of contactors [pcs] | 2 pc |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 100 A |
| Product line | 21 |
| Szélesség [hüvelyk] | 10.00 in |
| Tápfeszültség [V] AC | 120 V |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | GX thermostat |
| Terméktípus | GX controller |
| UL minősítés | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 9.07 Kilogramm |
| Nettó súly | 9.07 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.983 Köbdeciméter |
| EAN/UPC | 5715162422342 |