Danfoss logo
GX-850M Controller

Érzékelőtípus: Talaj

088L3415

Kijelzőtípus: 2 x 16 karakteres világító kijelző

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2 pólusú kapcsolóNem
AlkalmazásAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-szerelésIgen
Elem IP-besorolása20
Elemek tartalmaNo
Érzékelőhiba-ellenőrzésIgen
ÉrzékelőtípusTalaj
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Garancia [év]2
Hossz [m]178.00 m
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
JelzőtípusLED
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]3.00 W
Kijelző (igen/nem)Igen
Kijelzőtípus2 x 16 karakteres világító kijelző
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompatibilis keretrendszerNem
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Magasság [mm]178 mm
Material DescriptionGX850M ACP 208-600V
MegnevezésGX850M ACP 208-600V
Mélység [mm]76 mm
Ohmikus terhelés, max. [A]15 A
Product line21
Relékapcsoló1 pólusú
Szélesség [mm]76.00 mm
Tápfeszültség [V] AC120 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tartalék telepNem
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásGX thermostat
TerméktípusGX controller
UL minősítésNo
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.96 Kilogramm
Nettó súly5.96 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466148907
Proposition 65Cancer