DS-5 termosztát, Érzékelőtípus: NTC
088L3046
Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
088L3046
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 2 pólusú kapcsoló | Nem |
| Alkalmazás | Ground ice and snow melting |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elem IP-besorolása | 44 |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Érzékelőtípus | NTC |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fagyvédelem [°C] | 5 °C |
| Hiszterézis (+/-) | 0.20 |
| Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jelzőtípus | LED |
| Kijelző (igen/nem) | Nem |
| Kijelzőtípus | NINCS KIJELZŐ |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 185 °F |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | -40 °F |
| Magasság [in] | 4.75 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magasság [mm] | 121 mm |
| Material Description | DS-5C Rain/Snow Sensor Controller |
| Megnevezés | DS-5C eső-/hóérzékelő-vezérlő |
| Mélység [hüvelyk] | 2.75 in |
| Mélység [mm] | 70 mm |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 60 A(2x30A)@277V |
| Product line | 21 |
| Relékapcsoló | 1 pólusú |
| Szélesség [hüvelyk] | 7.00 in |
| Szélesség [mm] | 178.00 mm |
| Szín | Fehér |
| Tanúsító társaság | C CSA US |
| Tanúsítvány | c CSA us |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 120 V |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | DS-5 termosztát |
| Terméktípus | GX controller |
| UL minősítés | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.242 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.24 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 720825512341 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |