Danfoss logo
DS-2C Controller

DS2 termosztát, Érzékelőtípus: Talaj

088L3044

Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2 pólusú kapcsolóNem
AlkalmazásGround ice and snow melting
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-szerelésNem
Elem IP-besorolásaNEMA 3R
Elemek tartalmaNo
ÉrzékelőtípusTalaj
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fagyvédelem [°F]-40 °F
Garancia [év]2
Kijelző (igen/nem)Nem
KijelzőtípusNINCS KIJELZŐ
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]185 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]-40 °F
Magasság [in]4.75 in
Magasság [mm]121 mm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDS-2C Small System Automatic Controller
MegnevezésDS-2C automatikus kisrendszer-vezérlő
Mélység [hüvelyk]2.75 in
Mélység [mm]70 mm
Ohmikus terhelés, max. [A]30 A@240V
Product line21
Relékapcsoló1 pólusú
Szélesség [hüvelyk]7.00 in
Szélesség [mm]178.00 mm
SzínFehér
Tanúsító társaságC CSA US
Tanúsítványc CSA us
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]120 V
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásDS2 termosztát
TerméktípusGX controller
UL minősítésNo
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.36 Kilogramm
Nettó súly1.36 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.234 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC720825511559
Proposition 65Reproductive Harm