Termosztátok, ECtemp TAI, Érzékelőtípus: NTC
088L0461
Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 38, Kijelzőtípus: LCD
088L0461
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Floor heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ecodesign class | 4 |
| Elem IP-besorolása | 30 |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelőtípus | NTC |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Garancia [év] | 2 |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max] | 38 °C |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min] | 5 °C |
| Kijelző (igen/nem) | Igen |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság [mm] | 84 mm |
| Material Description | Danfoss ECtemp TAI 0.5 |
| Megnevezés | ECtemp TAI 0.5 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mélység [mm] | 17 mm |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 10 A |
| Product line | 21 |
| Szabályozási típus | PI (Proportional Integral) |
| Szélesség [mm] | 81.00 mm |
| Szennyezési fok | 2 |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | ECtemp TAI |
| Terméktípus | ECtemp TAI |
| UL minősítés | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.18 Kilogram |
| Nettó súly | 0.06 Kilogram |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249543 |