Termosztátok, Danfoss ECtemp Smart hófehér, Érzékelőtípus: Helyiség + padló
088L1140
Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Kijelzőtípus: Érintőképernyő
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: ECtemp Smart
088L1140
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.000 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.000 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Akkumulátor tömege | 0 g |
| Alkalmazás | Floor heating |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozó max. kábelmérete [mm²] | 2 x 2.5 |
| Csomag magassága [mm] | 84 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 110 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 108 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-szerelés | Nem |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem IP-besorolása | 21 |
| Elemek tartalma | Yes |
| Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Érzékelőtípus | Helyiség + padló |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Fagyvédelem [°C] | 5 °C |
| Garancia [év] | 5 |
| Hiszterézis (+/-) | 0.20 |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Max] | 45 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max] | 45 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Min] | 20 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Min] | 10 °C |
| Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] | 0.40 W |
| Kijelzőtípus | Érintőképernyő |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 30 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Magasság [mm] | 85 mm |
| Material Description | ECtemp Smart-Wifi term. max 3,6kW,230V |
| Megnevezés | ECtemp Smart hófehér |
| Mélység [mm] | 44 mm |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 16 A |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Relékapcsoló | 1 pólusú |
| Szabályozási típus | Impulzusszélesség-moduláció |
| Szennyezési fok | 2 |
| Szín | Fehér RAL 9016 |
| Szoftver besorolása | A |
| Tanúsító társaság | CEEACIntertek Semko |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | Danfoss ECtemp Smart hófehér |
| Terméktípus | ECtemp Smart |
| Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 41112209 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.267 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.264 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239667 |