Danfoss logo
088L0127_ECtemp_Next_Plus

Termosztátok, ECtemp Next Plus, Érzékelőtípus: Padló

088L0129

Kijelzőtípus: LCD

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.001
1 Primer akkumulátor tömege kg0.001
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
AlkalmazásFloor heating
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
ÉrzékelőtípusPadló
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Garancia [év]2
Kijelző (igen/nem)Igen
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next Modbus
Tulajdonság
Érték
MegnevezésDanfoss ECtemp Next Modbus
Ohmikus terhelés, max. [A]16 A
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
SCIP dosszié terméknévHailin sourced thermostats
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
Tartalék telepIgen
Telep menny.1
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásECtemp Next Plus
TerméktípusECtemp Next Plus
UL minősítésNo
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.306 Kilogramm
Nettó súly0.296 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.001 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466241790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm