Termosztátok, ECtemp Next Plus HW, Érzékelőtípus: NTC
088L0127
Kijelzőtípus: LCD
088L0127
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.001 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Akkumulátor tömege | 1 g |
| Alkalmazás | Floor heating |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | Yes |
| Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Érzékelőtípus | NTC |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Garancia [év] | 2 |
| Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max] | 65 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min] | 35 °C |
| Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kijelző (igen/nem) | Igen |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság [mm] | 86 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ECtemp Next Plus HW |
| Megnevezés | ECtemp Next Plus HW |
| Mélység [mm] | 16 mm |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 16 A |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Relékapcsoló | 1 pólusú |
| Szabályozási típus | Hiszterézis |
| Szín | Fehér RAL 9010 |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 250 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 85 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | ECtemp Next Plus HW |
| Terméktípus | ECtemp Next Plus |
| Termosztát IP-besorolása | 30 |
| UL minősítés | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.188 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.188 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.626 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466243824 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |