Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Termosztátok, ECtemp Next Plus, Érzékelőtípus: Helyiség + padló

088L0121

Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: LCD

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.001
1 Primer akkumulátor tömege kg0.001
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Akkumulátor tömege1 g
AlkalmazásFloor heating
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-szerelésNem
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C]15kΩ / 25°C
ÉrzékelőtípusHelyiség + padló
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fagyvédelem [°C]5 °C
Garancia [év]2
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min]5 °C
Induktív terhelésmax 1A
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]0.50 W
Kijelző (igen/nem)Igen
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Magasság [mm]86 mm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next Plus
MegnevezésECtemp Next Plus
Mélység [mm]16 mm
Ohmikus terhelés, max. [A]16 A
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Relékapcsoló1 pólusú
SCIP dosszié szám50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
Szabályozási típusHiszterézis
Szennyezési fok2
SzínFehér RAL 9010
Szoftver besorolásaA
Tanúsító társaságEAC
TanúsítványEAC
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]250 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]85 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tartalék telepIgen
Telep menny.1
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásECtemp Next Plus
TerméktípusECtemp Next Plus
Termosztát IP-besorolása30
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C]75 °C
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD41112209
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.306 Kilogramm
Nettó súly0.296 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.131 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466233979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm