ECtemp ECO Heat
088L0452
ECtemp ECO Heat, black
088L0452
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Floor heating |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-szerelés | Nem |
| Elem IP-besorolása | 20 |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelőtípus | Helyiség + padló |
| Fagyvédelem [°C] | 5 °C |
| Garancia [év] | 2 |
| Kijelző (igen/nem) | Igen |
| Kijelzőtípus | LED |
| Kompatibilis idegenérzékelő típusa | Igen |
| Kompatibilis keretrendszer | Nem |
| Magasság [mm] | 86 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ECtemp ECO Heat, black |
| Megnevezés | ECtemp ECO Heat, black |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 16 |
| Product line | 21 |
| Szabályozási típus | Hiszterézis |
| Szélesség [mm] | 86.00 mm |
| Szín | Fekete |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 250 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 85 V |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Terméktípus | ECtemp ECO Heat |
| Termosztát IP-besorolása | 20 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 251 Gramm |
| Nettó súly | 204 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.595 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252185 |