Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0451

ECtemp ECO Heat

088L0451

ECtemp ECO Heat, white

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásFloor heating
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-szerelésNem
Elem IP-besorolása20
Elemek tartalmaNo
ÉrzékelőtípusHelyiség + padló
Fagyvédelem [°C]5 °C
Garancia [év]2
Kijelző (igen/nem)Igen
KijelzőtípusLED
Kompatibilis idegenérzékelő típusaIgen
Kompatibilis keretrendszerNem
Magasság [mm]86 mm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionECtemp ECO Heat, white
MegnevezésECtemp ECO Heat, white
Ohmikus terhelés, max. [A]16
Product line21
Szabályozási típusHiszterézis
Szélesség [mm]86.00 mm
SzínFehér
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]250 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]85 V
TermékcsoportTermosztátok
TerméktípusECtemp ECO Heat
Termosztát IP-besorolása20
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg251 Gramm
Nettó súly204 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.595 Liter
EAN/UPC5703466252161