Termosztátok, ECtemp 610, Érzékelőtípus: Vezeték
088L0448
Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
088L0448
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 2 pólusú kapcsoló | Igen |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Cold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozó max. kábelmérete [mm²] | 2 x 2.5 |
| Csomag magassága [mm] | 85 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 140 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 95 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-szerelés | Nem |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem IP-besorolása | 44 |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Érzékelőtípus | Vezeték |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Garancia [év] | 2 |
| Hiszterézis (+/-) | 0.20 |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 50 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 10 °C |
| Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jelzőtípus | LED |
| Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] | 0.93 W |
| Kijelzőtípus | NINCS KIJELZŐ |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magasság [mm] | 100 mm |
| Material Description | EFET-610, IP44 WE DIN-sensor cable, 2-po |
| Megnevezés | ECtemp 610 |
| Mélység [mm] | 45 mm |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 10 A |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Relékapcsoló | 2 pólusú |
| Skálabeállítás | -10 +50ºC |
| Szabályozási típus | Hiszterézis |
| Szélesség [mm] | 69.50 mm |
| Szennyezési fok | 2 |
| Szín | Fehér RAL 9010 |
| Tanúsító társaság | EACIntertek Semko |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | ECtemp 610 |
| Terméktípus | ECtemp 610 |
| Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.272 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.222 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.008 Liter |
| EAN/UPC | 5703466130384 |