Danfoss logo
EFET 531 F

Termosztátok, ECtemp 531, Érzékelőtípus: Helyiség

088L0034

Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2 pólusú kapcsolóNem
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFloor heating
CE tanúsítványYes
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²]2 x 2.5
Csomag magassága [mm]85 mm
Csomag mélysége [mm]140 mm
Csomag szélessége [mm]95 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-szerelésNem
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem IP-besorolása31
Elemek tartalmaNo
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C]15kΩ / 25°C
ÉrzékelőtípusHelyiség
Fagyvédelem [°C]5 °C
Garancia [év]2
Hiszterézis (+/-)0.40
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Min]5 °C
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
JelzőtípusLED
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]0.25 W
Kijelző (igen/nem)Nem
KijelzőtípusNINCS KIJELZŐ
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]30 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Magasság [mm]85 mm
Material DescriptionEFET 531 WE ELKO
MegnevezésECtemp 531
Mélység [mm]36 mm
Ohmikus terhelés, max. [A]15 A
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Relékapcsoló2 pólusú
Skálabeállítás5 - 35ºC
Szabályozási típusHiszterézis
Szélesség [mm]85.00 mm
Szennyezési fok2
SzínFehér RAL 9010
Tanúsító társaságNEMKO
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásECtemp 531
TerméktípusECtemp 53x sorozat
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C]75 °C
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD41112209
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.24 Kilogram
Nettó súly0.17 Kilogram
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.761 Liter
EAN/UPC5703466128992