Danfoss logo
ECtemp 440

Termosztátok, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0468

Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: LCD

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.001
1 Primer akkumulátor tömege kg0.001
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
AlkalmazásFloor heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-szerelésNem
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes
Hőmérséklet – padló [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]5 °C
Kijelző (igen/nem)Igen
KijelzőtípusLCD
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Magasság [mm]86 mm
Material DescriptionEFIT-440 CN,
MegnevezésECtemp 440 CN
Mélység [mm]13 mm
Product line21
SzínFehér RAL 9016
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
Telep menny.1
TermékcsoportTermosztátok
TerméktípusECtemp 440
Termosztát IP-besorolása30
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.275 Kilogramm
Nettó súly0.27 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.001 Köbméter
EAN/UPC5703466202760