Termosztátok, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C
088L0464
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: LCD
088L0464
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.001 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Alkalmazás | Floor heating |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-szerelés | Nem |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Max] | 45 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 5 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kijelző (igen/nem) | Igen |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Magasság [mm] | 86 mm |
| Material Description | C4C ECtemp 440, no sensor CN |
| Megnevezés | ECtemp 440, no sensor CN |
| Mélység [mm] | 13 mm |
| Product line | 21 |
| Szín | Fehér RAL 9010 |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Terméktípus | ECtemp 440 |
| Termosztát IP-besorolása | 30 |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.357 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.271 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.001 Köbméter |
| EAN/UPC | 5715162228814 |