Visszaverő szigetelőlapok 100 lap 50m²
088L0097
Application: Floor heating
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: ECcell
Javasolt csere: 140F1132
088L0097
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Floor heating |
| Csomag magassága [mm] | 1300 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 1200 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 800 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hossz [m] | 1.00 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Danfoss Reflect 50m² 100 plates |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Visszaverő szigetelőlapok 100 lap 50m² |
| Product line | 21 |
| Szélesség [mm] | 50.00 mm |
| Termékcsoport | Egyéb fűtési termékek |
| Terméktípus | ECcell |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 30141500 |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |
| Vastagság [mm] | 13.00 mm |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 174.4 Kilogramm |
| Nettó súly | 135 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1440 Liter |
| EAN/UPC | 5703466173589 |