Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Visszaverő szigetelőlapok 4 lap 2m²

088L0077

Application: Floor heating

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásFloor heating
Csomag magassága [mm]50 mm
Csomag mélysége [mm]1175 mm
Csomag szélessége [mm]520 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hossz [m]1.00 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionReflect insulation plates 4 plates 2m²
MegnevezésVisszaverő szigetelőlapok 4 lap 2m²
Tulajdonság
Érték
Product line21
Szélesség [mm]50.00 mm
TermékcsoportEgyéb fűtési termékek
TermékleírásVisszaverő szigetelőlapok 4
TerméktípusECcell
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD30141500
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Vastagság [mm]13.0 mm
Warranty type10-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.2 Kilogramm
Nettó súly7 Kilogramm
Folyadékmennyiség30.55 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466228111
Proposition 65Cancer