Fűtőszőnyegek, Veria QM 100, 3.50 m², Tápfeszültség [V] AC: 230, 350 W
189B0140
Veria QM 100 350W 230V 3,5m², 2C GLO
189B0140
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alakváltozási szilárdság [N] | 600 N |
| Alkalmazás | Floor heating |
| CE tanúsítvány | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elem IP-besorolása | IPX7 |
| Érszigetelés | FEP |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Fűtési teljesítmény [W] | 350 W |
| Garancia [év] | 12 |
| Hidegvezető | Igen |
| Hidegvezető ereinek száma | 2 |
| Hidegvezető hossza [m] | 2.3 m |
| Hidegvezető mennyisége | 1 |
| Hidegvezető mérete [mm²] | 1.0 mm² |
| Hidegvezető típusa | DTWB |
| Húzószilárdság [N] | 120 N |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Külső köpeny | PVDF |
| Külső köpeny színe | Sárga |
| Lefedett terület [m²] | 3.50 m² |
| Material Description | Veria QM 100 350W 230V 3,5m², 2C GLO |
| Megnevezés | Veria QM 100 350W 230V 3,5m², 2C GLO |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szőnyeg hossza [m] | 7.00 m |
| Szőnyeg szélessége [m] | 0.5 m |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Termékcsoport | Fűtőszőnyegek |
| Terméktípus | Veria QM 100 |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Vastagság [mm] | 3.50 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.19 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.168 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206713 |