Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Fűtőszőnyegek, ECdry, 100 W/m², 2.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

088L0146

Kábeltípus: Egyeres, Szőnyeg szélessége [m]: 1, Szőnyeg hossza [m]: 2
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Fűtőszőnyegek

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFloor heating
Áram [A] [Max]10.0 A
Beállított tartozékokNo
Beépítési magasság [mm] [Min]8 mm
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]140 W
Garancia [év]5
Hangcsillapítás [dB]17 dB
HidegvezetőNem
Hosszra vágvaNem
Hőszigetelő anyagPP-hab
Hővezetési tényező [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Kábel ellenállása [Ω]378.0000 Ohm
Tulajdonság
Érték
KábeltípusEgyeres
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lefedett terület [m²]2.00 m²
Material DescriptionDanfoss ECdry 100 140W 230V 2m²
MegnevezésECdry 100 140W 230V 2m²
Product line21
Szélesség [mm]100.00 mm
Szőnyeg hossza [m]2.00 m
Szőnyeg szélessége [m]1.0 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]100 W/m²
Tanúsító társaságIntertek Semko
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásECdry 100
TerméktípusECdry
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD40101830
Vastagság [mm]8.00 mm
Warranty type5-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.353 Kilogramm
Nettó súly3.32 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség65.625 Liter
EAN/UPC5703466240441