Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Fűtőszőnyegek, LXmat, 12 W/ft², 120 ft², Tápfeszültség [V] AC: 240

088L3184

Kábeltípus: Kéteres

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]600 N
AlkalmazásFloor heating
Áram [A] [Max]6.0 A
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]1440 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma2
Hidegvezető hossza [láb]13.0 ft
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.0 mm²
Hidegvezető típusaDTWB
Húzószilárdság [N]120 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]40.7000 Ohm
Kábelátmérő [hüvelyk]0.19 in
Tulajdonság
Érték
KábeltípusKéteres
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Külső köpenyPVC
Külső köpeny színePIROS
Lefedett terület [láb²]120 ft²
Material DescriptionLX Mat 240V, 120 Sq. Ft., 1415W
MegnevezésLX Mat 240V, 120 Sq. Ft., 1415W
Nem üzemi hőmérséklet [°F] [Max]212 °F
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°F]23 °F
Szőnyeg hossza [láb]60.0 ft
Szőnyeg szélessége [ft]2.0 ft
Szőnyegteljesítmény [W/láb²]12 W/ft²
Tanúsító társaságC CSA US
Tanúsítványc CSA us
Tanúsítvány szabványaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Tápfeszültség [V] AC240 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásLX Mat
TerméktípusLXmat
UL minősítésNo
UV-védelemNem
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max]149 °F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.767 Kilogramm
Nettó súly5.709 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.039 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466140390
Proposition 65Cancer