Fűtőszőnyegek, LXmat, 12 W/ft², 40 ft², Tápfeszültség [V] AC: 240
088L3176
Kábeltípus: Kéteres
088L3176
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alakváltozási szilárdság [N] | 600 N |
| Alkalmazás | Floor heating |
| Áram [A] [Max] | 2.0 A |
| Beállított tartozékok | No |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elem IP-besorolása | IPX7 |
| Elemek tartalma | No |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| Érszigetelés | FEP |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
| Fűtési teljesítmény [W] | 480 W |
| Garancia [év] | 20 |
| Gyulladásgátló | Igen |
| Hidegvezető | Igen |
| Hidegvezető ereinek száma | 2 |
| Hidegvezető hossza [láb] | 13.0 ft |
| Hidegvezető mennyisége | 1 |
| Hidegvezető mérete [mm²] | 1.0 mm² |
| Hidegvezető típusa | DTWB |
| Húzószilárdság [N] | 120 N |
| Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
| Kábel ellenállása [Ω] | 121.0000 Ohm |
| Kábelátmérő [hüvelyk] | 0.19 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kábeltípus | Kéteres |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Külső köpeny | PVC |
| Külső köpeny színe | PIROS |
| Lefedett terület [láb²] | 40 ft² |
| Material Description | LX Mat 240V 480W 40Sq. Ft. |
| Megnevezés | LX Mat 240V, 40 Sq. Ft., 480W |
| Nem üzemi hőmérséklet [°F] [Max] | 212 °F |
| Ólommentes | Igen |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szerelési hőmérséklet [°F] | 23 °F |
| Szőnyeg hossza [láb] | 20.0 ft |
| Szőnyeg szélessége [ft] | 2.0 ft |
| Szőnyegteljesítmény [W/láb²] | 12 W/ft² |
| Tanúsító társaság | C CSA US |
| Tanúsítvány | c CSA us |
| Tanúsítvány szabványa | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Tápfeszültség [V] AC | 240 V |
| Termékcsoport | Fűtőszőnyegek |
| Termékleírás | LX Mat |
| Terméktípus | LXmat |
| UL minősítés | No |
| UV-védelem | Nem |
| Üzemi hőmérséklet [°F] [Max] | 149 °F |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.553 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.528 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 22.739 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140314 |
| Proposition 65 | Cancer |