Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Fűtőszőnyegek, LXmat, 12 W/ft², 60 ft², Tápfeszültség [V] AC: 120

088L3160

Kábeltípus: Kéteres

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]600 N
AlkalmazásFloor heating
Áram [A] [Max]6.0 A
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]720 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma2
Hidegvezető hossza [láb]13.0 ft
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.0 mm²
Hidegvezető típusaDTWB
Húzószilárdság [N]120 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]19.6000 Ohm
Kábelátmérő [hüvelyk]0.19 in
KábeltípusKéteres
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Külső köpenyPVC
Külső köpeny színePIROS
Lefedett terület [láb²]60 ft²
Material DescriptionLX Mat 120V, 60 Sq. Ft., 735W
MegnevezésLX Mat 120V, 60 Sq. Ft., 735W
Nem üzemi hőmérséklet [°F] [Max]212 °F
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°F]23 °F
Szőnyeg hossza [láb]30.0 ft
Szőnyeg szélessége [ft]2.0 ft
Szőnyegteljesítmény [W/láb²]12 W/ft²
Tanúsító társaságC CSA US
Tanúsítványc CSA us
Tanúsítvány szabványaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Tápfeszültség [V] AC120 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásLX Mat
TerméktípusLXmat
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD40101830
UV-védelemNem
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max]149 °F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.238 Kilogramm
Nettó súly3.206 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.739 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466140239
Proposition 65Cancer