Fűtőszőnyegek, GXmat, 37 W/ft², 40 ft², Tápfeszültség [V] AC: 240
088L3301
Kábeltípus: Kéteres
088L3301
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alakváltozási szilárdság [N] | 2000 N |
| Alkalmazás | Ground ice and snow melting |
| Áram [A] [Max] | 6.2 A |
| Beállított tartozékok | No |
| CE tanúsítvány | No |
| Csomag magassága [mm] | 800 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 578 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 600 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elem IP-besorolása | IPX7 |
| Elemek tartalma | No |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| Érszigetelés | FEP |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
| Fűtési teljesítmény [W] | 1475 W |
| Garancia [év] | 20 |
| Gyulladásgátló | Igen |
| Hidegvezető | Igen |
| Hidegvezető ereinek száma | 2 |
| Hidegvezető hossza [láb] | 19.6 ft |
| Hidegvezető mennyisége | 1 |
| Hidegvezető típusa | AWG14 |
| Húzószilárdság [N] | 120 N |
| Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
| Kábel ellenállása [Ω] | 38.9000 Ohm |
| Kábelátmérő [hüvelyk] | 0.25 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kábeltípus | Kéteres |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kitöltőanyag | PEX |
| Külső köpeny | PVC |
| Külső köpeny színe | Fekete |
| Lefedett terület [láb²] | 40 ft² |
| Material Description | GX Mat 240V, 20 Ft., 40 Sq. Ft., 1475W |
| Megnevezés | GX Mat 240V, 20 Ft., 40 Sq. Ft., 1480W |
| Nem üzemi hőmérséklet [°F] [Max] | 220 °F |
| Ólommentes | Igen |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szerelési hőmérséklet [°F] | 23 °F |
| Szőnyeg hossza [láb] | 20.0 ft |
| Szőnyeg szélessége [ft] | 2.0 ft |
| Szőnyegteljesítmény [W/láb²] | 37 W/ft² |
| Tanúsító társaság | UL LLC |
| Tanúsítvány | E543796 |
| Tanúsítvány szabványa | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Tápfeszültség [V] AC | 240 V |
| Termékcsoport | Fűtőszőnyegek |
| Termékleírás | GX Mat |
| Terméktípus | GXmat |
| UL minősítés | Yes |
| UV-védelem | Igen |
| Üzemi hőmérséklet [°F] [Max] | 149 °F |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.921 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.882 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 74.851 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466175668 |
| Proposition 65 | Cancer |