Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Fűtőszőnyegek, GXmat, 50 W/ft², 80 ft², Tápfeszültség [V] AC: 480

088L3276

Kábeltípus: Kéteres

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]2000 N
AlkalmazásGround ice and snow melting
Áram [A] [Max]8.3 A
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványNo
Csomag magassága [mm]800 mm
Csomag mélysége [mm]497 mm
Csomag szélessége [mm]600 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]4055 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma2
Hidegvezető hossza [láb]19.6 ft
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető típusaAWG 16
Húzószilárdság [N]120 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]56.8000 Ohm
Kábelátmérő [hüvelyk]0.25 in
Tulajdonság
Érték
KábeltípusKéteres
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
KitöltőanyagPEX
Külső köpenyPVC
Külső köpeny színeFekete
Lefedett terület [láb²]80 ft²
Material DescriptionGX Mat 480V, 40 Ft. 80Sq. Ft. 4055W
MegnevezésGX Mat 480V, 40 Ft. 80Sq. Ft. 4060W
Nem üzemi hőmérséklet [°F] [Max]220 °F
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°F]23 °F
Szőnyeg hossza [láb]40.0 ft
Szőnyeg szélessége [ft]2.0 ft
Szőnyegteljesítmény [W/láb²]50 W/ft²
Tanúsító társaságUL LLC
TanúsítványE543796
Tanúsítvány szabványaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Tápfeszültség [V] AC480 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásGX Mat
TerméktípusGXmat
UL minősítésYes
UV-védelemIgen
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max]149 °F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.873 Kilogramm
Nettó súly7.794 Kilogramm
Folyadékmennyiség74.851 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466159156
Proposition 65Cancer